登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
Data
...
Rețea Cablaje de sistem
HARTING T1 Industrial
33 28 261 6002 250
型号: 33 28 261 6002 250
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 28 261 6002 250
SPE M12 an up - st 2xAWG22/7 PUR 25m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connecteur 1
HARTING M12 T1 Industrial angled up
Connecteur 2
HARTING M12 T1 Industrial straight
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
HARTING T1 Industrial
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
HARTING M12 T1 Industrial coudé à 180°
Surmoulé
Connecteur 2
HARTING M12 T1 Industrial Droit
Surmoulé
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
Ignifuge
Résistant à l'huile
sans halogène
Version
Longueur de câble
25 m
Nombre de fils
2
Structure du conducteur
1x 2x AWG 22/7
Nombre de contacts
2
Données techniques
Intensité nominale
4 A
Tension nominale
60 V DC
Caractéristiques de transmission
600 MHz Bande passante
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Résistance du blindage
≤ 100 mΩ
Limite de température
-40 ... +80 °C indifférent
-25 ... +80 °C enlevé
Cycles de connexion
≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV (contact-contact)
2,25 kV (contact-terre)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
Jaune
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
EN 60811-404 Résistance à l'huile
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85444290
eCl@ss
27060307 Câble bus