登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Sistema de cableado
HARTING T1 Industrial
33 28 160 2002 350
型号: 33 28 160 2002 350
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 35m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 35 m
注释
比较
型号: 33 28 160 2002 350
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 35m
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
Tipo de cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Conector 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Conector 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
HARTING T1 Industrial
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
HARTING M12 T1 Industrial Recto
Premoldeado
Conector 2
HARTING T1 Industrial
Premoldeado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Retardante de llama
Resistente al aceite
Sin halógenos
Versión
Longitud de cable
35 m
Número de núcleos
2
Estructura de núcleo
1x 2x AWG 22/7
Número de contactos
2
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
60 V AC
Características de transmisión
600 MHz Ancho de banda
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Resistencia de blindaje
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +80 °C no desplazado
-25 ... +80 °C movido
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67
IP20
Voltaje de prueba U
r.m.s.
1 kV (contacto-contacto)
2,25 kV (contacto-tierra)
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Amarillo
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Número ECHA SCIP
9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = poder a través de la línea de datos)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
EN 60811-404 Resistencia al aceite
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85444290
eCl@ss
27.060.307,00