配套产品
配套产品
Combinables
2
備件
1
上殼/底座
70
型号: 09 70 014 2613
Han STAF Male INSERT SOLDER
Han STAF Male INSERT SOLDER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
焊接接线
公头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: ‌10 A
尺寸: 10 A
插针: 14
导体截面积: 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 70 014 2613
Han STAF Male INSERT SOLDER
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
備件
1
上殼/底座
70
产品详情
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Staf®
版本
  • 接線方式 焊接接線
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 10 A
  • 針數 14
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 2.5 mm²
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • 額定電壓 25 V
  • 額定電壓
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 額定脈沖電壓 0.8 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電壓符合UL 50 V
  • 額定電壓符合CSA 50 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 2 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +100 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚酰胺 (PA)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 HB
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 35.7 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140102910
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较