配套产品
配套产品
Successor Products
1
型号: 09 45 281 2800
T1 Industrial Jack AH IP20
T1 Industrial Jack AH IP20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
弯式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 2 +屏蔽
注释
比较
型号: 09 45 281 2800
T1 Industrial Jack AH IP20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия HARTING T1 Industrial
  • Элемент Соединитель печатной платы
  • Спецификация Угловой
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
  • Тип Розетка
  • Экранирование Полное экранирование, 360° экранирование контакта
  • Число контактов 2
  • другие контакты + экранирование
  • Содержимое упаковки 275 штук на ленте
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов 600 MHz Производительность
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Сопротивление экрана ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 1.000
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Испытательное напряжение UDC
    1 kV (контакт-контакт)
    2,25 kV (контакт-заземление)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Свойства материала
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (подключение электропитания по технологии PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 275
  • Вес нетто 4,782 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140571297
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较