Successor Products
1
Contacts
4
Tools
3
没有可用数据
eShop
...
Série
HARTING T1 Industrial
09 45 181 2800 XL
型号: 09 45 181 2800 XL
T1 Industrial plug SL-C IP20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
压接针
公头
额定电流: 4 A
插针: 2 +屏蔽
导体截面积: 0.08 ... 0.32 mm² 绞线
大批包装
注释
比较
型号: 09 45 181 2800 XL
T1 Industrial plug SL-C IP20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Contacts
4
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
HARTING T1 Industrial
Elément
Connecteur de câble
Spécification
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Genre
Mâle
Blindage
Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts
2
davantage de contacts
+ blindage
Détails
Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Contenu du kit
Conditionnement en vrac
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,08 ... 0,32 mm² Multibrins
Section de conducteur (AWG)
AWG 28/7 ... AWG 22/7 Multibrins
Diamètre extérieur
≤ 1,8 mm
Intensité nominale
4 A
Tension nominale
60 V DC
Caractéristiques de transmission
600 MHz Bande passante
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Résistance du blindage
≤ 100 mΩ
Limite de température
-40 ... +85 °C
Cycles de connexion
≥ 1.000
Indice de protection selon IEC 60529
IP20
Diamètre de câble
4,5 ... 6 mm
Tension d’essai U
DC
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
Propriétés du matériau
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
100
Poids net
3,775 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140571303
eCl@ss
27460202 Connecteur pour câble
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found