登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Laddjack
08 96 802 0001 A0
型号: 08 96 802 0001 A0
TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 3
充电盒
类型 2, 带电动锁
注释
比较
型号: 08 96 802 0001 A0
TYP2 SOCKET 3PH MOT LOCK HARTING LOGO
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Element
Laddjack
Specification
Typ 2
med motoriserad låsning
Laddläge
Mode 3
Version
Ledarstruktur
5x 6 mm² + 2x 0,75 mm²
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Antal faser
3
Antal kontakter
7
Antal signalkontakter
2
Antal kraftkontakter
5
Kontaktkonfiguration
Signal: CP, PP
Power: L1, L2, L3, N, PE
Fäste
Fästhål 4x 7 mm
till frontinstallation
Tekniska egenskaper
Märkström (signal)
2 A
Märkspänning (signal)
30 V
Märkström (kraft)
32 A
Märkspänning (kraft)
480 V
Strömtyp
AC
Laddeffekt
22 kW
Omgivningstemperatur
-30 ... +50 °C i drift
-40 ... +80 °C förvaring/transport
Isättningskraft
< 100 N
Urtagningskraft
< 100 N
Matningscykler
≥ 10.000
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP44 hopkopplat tillstånd
IP55 Sluten
Slagtålighetsnivå
IK08
Ledarlängd
70 cm
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Polyamid (PA)
Färg (kontaktinsats)
Svart
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 62196-2
Godkännanden
CE
UKCA
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
0,001 kg
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140288218
eCl@ss
27.144.792,00
ETIM
EC002884
UNSPSC 24.0
25175003
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found