配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
5
型号: 09 45 145 2930
USB 3.0 IP20 cable 0,5m, 2x type A 1:1
USB 3.0 IP20 cable 0,5m, 2x type A 1:1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 3.0
完全屏蔽360°屏蔽触点
电缆长度: 0.5 m
连接方式: A型连接器-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 145 2930
USB 3.0 IP20 cable 0,5m, 2x type A 1:1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
5
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-port
  • Element Service interfaces
  • Specificație USB 3.0
  • Conector 1
    IP20 USB 3.0
    Type A
  • Conector 2
    IP20 USB 3.0
    Type A
Versiune
  • Lungimea cablului 0.5 m
  • Structură miez
    4x AWG 28/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 24/7
  • Ecranare Fully shielded, 360° shielding contact
  • Tip conexiune Type A connector - type A connector
  • Fixare Screwable in cover plates
Caracteristici tehnice
  • Temperatura ambiantă -25 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 1,500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Diametru cablu 5.8 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) Black
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Black
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 44 g
  • Ţara de origine Malaysia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140059214
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222