配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
5
型号: 09 45 145 5902
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,5m
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 145 5902
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
5
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 USB
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    USBC 3.2 Gen. 2x2
    C型
    公头
    IP20
  • 连接器2
    USBC 3.2 Gen. 2x2
    C型
    公头
    IP20
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 特点 支持 USB 供电 (USB-PD)
版本
  • 电缆长度 1.5 m
  • 芯数 24
  • 屏蔽 屏蔽
技术参数
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 20 V
  • 数据速率 ≤ 20 Gbit/s
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 电缆直径 4.5 mm ± 0.2 mm
  • 抗震 1B 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 68.6 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140571310
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • UNSPSC 24.0 26121600