Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
设备端 / 面板馈通
123
Cikkszám: 09 48 858 5587 015
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.5m
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
1:1 vezetékezés, Lángálló, Halogénmentes
Kábelhossz: 1.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 858 5587 015
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
设备端 / 面板馈通
123
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING VarioBoot RJ45
    Előnyben részesített irányok bal/jobb
  • 2. csatlakozó
    HARTING VarioBoot RJ45
    Előnyben részesített irányok bal/jobb
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    1:1 vezetékezés
    Lángálló
    Halogénmentes
Verzió
  • Kábelhossz 1,5 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +60 °C stabil
    ‌0 ... +60 °C mozgatott
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) FRNC (LSZH)
  • Színes (kábel) Sárga
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Lángállóság
    IEC 60754-2 Halogénmentesség
    IEC 60754-2 Rozsdamentes
    IEC 61034 Alacsony füst
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 80 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140882331
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás