配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
型号: 09 48 848 4745 002
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.2m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 09 48 848 4745 002
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
設備端 / 面板饋通
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    권장 방향 위/아래
  • 커넥터 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    권장 방향 위/아래
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    배선 1:1
    할로겐프리
    내유성
버전
  • 케이블 길이 0.2 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -30 ... +75 °C 움직이지 않음
    -5 ... +50 °C 이동됨
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 노란색
상세명세 및 승인
  • 사양
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 25 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140882652
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较