系统电缆
1
没有可用数据
eShop
...
Seria
M12
09 07 001 0120 0
型号: 09 07 001 0120 0
har-SAB M12/4/4p PAC 10m PUR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0120 0
har-SAB M12/4/4p PAC 10m PUR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Seria
Conectori circulari M12
Element
Cutii de distribuţie
Specificație
Cablu master pre-asamblat
Cu LED verde/galben
Versiune
Lungimea cablului
10 m
Structură miez
3x 0,75 mm
2
+ 4x 0,34 mm
2
Numărul total de porturi
4
Număr de contacte
4
Caracteristici tehnice
Curent nominal
9 A
Tensiune nominală
10 V DC
30 V DC
Temperatura de limitare
-30 ... +85 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP67
Număr de canale per port
1
Circuit logic
PNP
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Nichel
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
1.056 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85371098
GTIN
5713140276956
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found