配套产品
配套产品
Przewody systemowe
1
型号: 09 07 002 2120 0
har-SAB M12/8/4p M23/12p
har-SAB M12/8/4p M23/12p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
主电缆 M23,12 针, 带绿色/黄色LED
针数: 4
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 002 2120 0
har-SAB M12/8/4p M23/12p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Przewody systemowe
1
产品详情
Identyfikacja
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Puszki dystrybucyjne
  • Specyfikacje
    Przewód Master M23, 12 pinów
    Z LED zielony/żółty
Wersja
  • Całkowita liczba portów 8
  • Liczba kontaktów 4
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 9 A
  • Napięcie znamionowe
    10 V DC
    30 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
  • Liczba kanałów per port 2
  • Obwód logiczny PNP
Właściwości materiału
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 301,19 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85371098
  • GTIN 5713140277175
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501