Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 07 001 2120 0
har-SAB M12/8/4p PAC 10m PUR
har-SAB M12/8/4p PAC 10m PUR

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Caixas de distribuição
Cabo mestre pré-montado, Com LED verde/amarelo
Número de Pólos: 4
Número total de entradas: 8
Notes
Compare
Part Number: 09 07 001 2120 0
har-SAB M12/8/4p PAC 10m PUR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Caixas de distribuição
  • Especificação
    Cabo mestre pré-montado
    Com LED verde/amarelo
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Estrutura central 3x 0,75 mm2 + 8x 0,34 mm2
  • Número total de entradas 8
  • Número de Pólos 4
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 9 A
  • Tensão Nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Limitação de temperatura -30 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP67
  • Número de canais por entrada 1
  • Lógica do circuito PNP
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.660 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140277205
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare