Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 07 001 2225 1
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PVC
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PVC

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Распределительные шкафы
Предварительно собранный мастер-кабель, С зеленым/желтым светодиодом
Число контактов: 5
Общее количество портов: 8
Примечания
Compare
Артикул: 09 07 001 2225 1
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PVC
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Название
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент Distribution boxes
  • Спецификация
    Pre-assembled master cable
    With LED green/yellow
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Структура ядра 3x AWG 18 + 16x AWG 22
  • Общее количество портов 8
  • Число контактов 5
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 9 A
  • Номинальное напряжение
    10 V DC
    30 V DC
  • Предельная температура -30 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
  • Количество каналов на порт 2
  • Цепь питания PNP
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1,295 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85371098
  • GTIN 5713140277342
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare