登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
系統電纜
52
没有可用数据
eShop
...
Série
M8
09 07 005 1010 000
型号: 09 07 005 1010 000
har-SAB M8/6/3p M12/8p w/o LED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
主电缆 M12,8 针
针数: 3
端口总数: 6
注释
比较
型号: 09 07 005 1010 000
har-SAB M8/6/3p M12/8p w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
52
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Série
Connecteurs circulaires M8
Elément
Boîtes de distribution
Spécification
Câble maître M12, 8 pôles
Version
Nombre total de ports
6
Nombre de contacts
3
Données techniques
Intensité nominale
6 A
Tension nominale
10 V AC
30 V AC
Limite de température
-25 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP67
Nombre de canaux par port
1
Circuit logique
PNP
Propriétés du matériau
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140276710
eCl@ss
27440108 Interface passive capteur-actionneur (avec câble)
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found