Matching Products
Matching Products NEW
系统电缆
52
Artikel nummer: 09 07 001 2010 100
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR w/o LED
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR w/o LED

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Fördelningsdosor
Förinstallerad masterkabel
Antal kontakter: 3
Totalt antal portar: 8
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 07 001 2010 100
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR w/o LED
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
系统电缆
52
Produktinformation
标识
  • 系列 Circulära kontaktdon M8
  • 原件 Fördelningsdosor
  • 规格 Förinstallerad masterkabel
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯结构 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • 端口总数 8
  • 针数 3
技术参数
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电压
    10 V DC
    30 V DC
  • 极限温度 -25 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 每个端口的通道数量 1
  • 电路逻辑 PNP
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyuretan)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV 状态 överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Innehåller ej
  • REACH 附件 XIV 物质 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物质 Innehåller ej
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140276802
  • eCl@ss 27440108 无源传感器-执行器-接口(带电缆)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare