配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 17 70 000 6003
HAR-BUS HM AB SHROUDS, 19POSITIONS
HAR-BUS HM AB SHROUDS, 19POSITIONS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
AB型, 19 位
热塑性塑料
注释
比较
免费样品
型号: 17 70 000 6003
HAR-BUS HM AB SHROUDS, 19POSITIONS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия har-bus® HM
  • Тип аксессуара Колодка бесконтактная
  • Описание аксессуаров
    Тип AB
    19 позиций
Технические характеристики
  • Толщина печатной платы ‌3,2 mm ±0,4 ‌
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Термопластик
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 3 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140122529
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较