Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
Part number: 17 14 146 1601
har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 1, Tube

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hankonnektor
Terminering ved indtrykning
Nominel strøm: ‌1 A
Kontakter: 146
Lige
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 1
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 17 14 146 1601
har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 1, Tube
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-bus® HM
  • Identifikation Type AB22
  • Element Hankonnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Terminering ved indtrykning
  • Tilslutningstype Bundkort til datterkort
  • Antal kontakter 146
  • Kontaktkonfiguration T / S / S / S / S / S / T
  • Pakkens indhold Rør
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 7
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 2 mm
  • Nominel strøm ‌ 1 A
  • Datahastighed ≤ 2.500 Mbit/s
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 109,5 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 21,9 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Testspænding Ur.m.s. 0,75 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ≥1,4 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Farve (indsats) Beige
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 11
  • Nettovægt 23 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140198395
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare