配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 17 70 000 8002
har-bus HM Shroud Type AB25 PCB 2.4mm
har-bus HM Shroud Type AB25 PCB 2.4mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
AB型, 25 位
热塑性塑料
注释
比较
型号: 17 70 000 8002
har-bus HM Shroud Type AB25 PCB 2.4mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie har-bus® HM
  • Type accessoire Pinommanteling
  • Beschrijving van het accessoire
    Type AB
    25 posities
Technische eigenschappen
  • PCB-dikte ‌2,4 mm ±0,4 ‌
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Thermoplastisch
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 4,13 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140122598
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400