Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Соединители для печатных плат
15 39 018 0603 000
型号: 15 39 018 0603 000
har-flex Board IDC 18p strain relief
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 018 0603 000
har-flex Board IDC 18p strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Аксессуары
Серия
har
-flex
®
Название
Board IDC
Тип аксессуара
Компенсация натяжения кабеля
Версия
Число контактов
18
Технические характеристики
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие расстыковки
> 20 N
Свойства материала
Материал (аксессуары)
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Цвет (аксессуары)
Черный
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Китай
GTIN
5713140838116
eCl@ss
27.440.292,00
UNSPSC 24.0
39121400