登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
...
ケーブル接続経由
基板コネクタ
15 39 028 0601 234
型号: 15 39 028 0601 234
har-flex Board IDC 28p 600pcs per reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.17 A
插针: 28
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 028 0601 234
har-flex Board IDC 28p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har-flex®
名称
Board IDC
エレメント
PCBトランジションコネクタ
バージョン
結線方式
リフロー半田付け端子 (SMT)
接続タイプ
基板対ケーブル
コンタクト数
28
梱包内容
テープ&リール
技術的特性
導体断面積 (AWG)
AWG 30
コンタクト列
2
コンタクトピッチ(結線側)
1.27 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
0.635 mm
定格電流
1.17 A
定格電流
@ 85 °C
空間距離
0.4 mm
沿面絶縁距離
0.4 mm
絶縁抵抗
> 2.11 x 10
9
Ω
接触抵抗
< 10 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
試験電圧 U
r.m.s.
0.91 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
材質 (インサート)
液晶聚合物 (LCP)
カラー(インサート)
黑色
材質 (コンタクト)
铜合金
表面 (コンタクト)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料の難燃性 UL94
V-0
商用データ
梱包寸法
600
原産国
中国
GTIN
5713140837911
eCl@ss
27,460,201.00