Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Număr articol: 15 39 034 0602 000
har-flex Board IDC 34p cable guide
har-flex Board IDC 34p cable guide

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Ghidaj cablu
Polimer cristale lichide (LCP)
Negru
Note
Comparați
Acest produs este disponibil la cerere. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 15 39 034 0602 000
har-flex Board IDC 34p cable guide
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria har-flex®
  • Identificare Board IDC
  • Tip de accesorii Cable guide
Versiune
  • Număr de contacte 34
Caracteristici tehnice
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 0.635 mm
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Culoare (accesorii) Black
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • GTIN 5713140837782
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați