Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 15 39 042 0603 000
har-flex Board IDC 42p strain relief
har-flex Board IDC 42p strain relief

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Odlehčení tahu
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
Poznámky
Porovnejte
Tento díl je k dispozici na vyžádání. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 15 39 042 0603 000
har-flex Board IDC 42p strain relief
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Board IDC
  • Typ příslušenství Odlehčení tahu
Verze
  • Počet kontaktů 42
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Odpojovací síla > 20 N
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (příslušenství) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • GTIN 5713140837607
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte