登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 보드 커넥터
마더보드와 도터보드 연결
15 04 120 2001 000
型号: 15 04 120 2001 000
har-flex HD-Card Edge 120p PL1 200pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 120
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 04 120 2001 000
har-flex HD-Card Edge 120p PL1 200pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
har-flex®
식별
HD-Card Edge
요소
커넥터
버전
터미네이션 방법
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
연결 유형
마더보드와 도터보드 연결
메자닌
컨택트핀 개수
120
패키지 내용
릴(reel) 하나당 200 개
기술적 특성
접점 열
2
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
0.8 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
0.8 mm
데이터 속도
25 Gbit/s
기중 거리
≥0.2 mm 电路板
≥0.53 mm 连接器
≥0.1 mm 子插件板
연면 거리
≥0.2 mm 电路板
≥0.53 mm 连接器
≥0.1 mm 子插件板
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 85 N
철수 포스
≥ 24 N
성능 레벨
1
체결 주기
≥ 200
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
접점의 동일평면성
≤ 0.15 mm
자재 특성
재료 (인서트)
液晶聚合物 (LCP)
컬러 (인서트)
黑色
재료 (접점)
铜合金
표면 (접점)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
不包含
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
2.87 kg
원산지
중국
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140205529
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
링크
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos