Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 15 04 140 2601 333
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 SAMPLE

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
Contacte: 140
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 1
Polimer cristale lichide (LCP)
Negru
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Număr articol: 15 04 140 2601 333
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 SAMPLE
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-flex®
  • Identificare HD-Card Edge
  • Element Conector
  • Caracteristici Metoda de terminaţie reținute: SMT
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
  • Tip conexiune
    Placa de bază la placa fiică
    Mezzanine
  • Număr de contacte 140
  • Conţinut pachet Mostră
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 0,8 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 0,8 mm
  • Rata de transmisie a datelor ‌ 25 Gbit/s
  • Distanţă în aer
    ≥0,2 mm Placa de bază pentru rack
    ≥0,53 mm Conector
    ≥0,1 mm Placă fiică
  • Distanţa în izolator
    ≥0,2 mm Placa de bază pentru rack
    ≥0,53 mm Conector
    ≥0,1 mm Placă fiică
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 100 N
  • Forţă de extragere ≥ 28 N
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 200
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conf. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanaritatea contactelor ≤ 0,15 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polimer cristale lichide (LCP)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140205604
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Link-uri
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați