har
-flex
®
15 85 208 2701 333
型号: 15 85 208 2701 333
har-flex Hybrid F ang 2+8 THR PL1 Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 10
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 208 2701 333
har-flex Hybrid F ang 2+8 THR PL1 Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har
-flex
®
标识
混合
原件
母连接器
插针端子介绍
弯式
特点
电源针的连接方式:THR
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式
主板到子插件板
扩展卡
针数
10
信号针数
8
电源针数
2
包装内容
样品
技术参数
针间距(接线端)
1.27 mm
2.54 mm
针间距(插拔端)
1.27 mm
2.54 mm
额定电压
50 V AC
120 V DC
额定电压
IEC 60664-1 규격 준수
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
2
放电距离
≥0.4 mm 신호 접점
≥0.94 mm 전원 접점
≥0.7 mm 신호에서 전원 접점까지
爬电距离
≥0.4 mm PCB: 신호 접점
≥0.94 mm PCB: 전원 접점
≥0.7 mm PCB: 전원 접점에 이르는 신호
≥0.4 mm 커넥터: 신호 접점
≥1.89 mm 커넥터: 전원 접점
≥2.09 mm 커넥터: 신호와 전원 접점
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV 신호
0.84 kV 신호 / 전원
0.84 kV 전원 / 전원
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
插针共面
0.12 mm
材料特性
材料(插芯)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
颜色(插芯)
검정색
材料(插针)
구리 합금
表面(插针)
Ni 귀금속 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
준수
ELV 状态
준수
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
no
REACH 附件 XIV 物质
no
REACH SVHC 物质
no
加州 65 号提案物质
no
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
净重
10 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140205321
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found