配套产品
配套产品
型号: 15 75 208 2701 333
har-flex Hybrid M ang 2+8 THR PL1 Sample
har-flex Hybrid M ang 2+8 THR PL1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 10
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 75 208 2701 333
har-flex Hybrid M ang 2+8 THR PL1 Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Hybrid
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gewinkelt
  • Merkmale
    Anschlussart der Power-Kontakte: THR
    Die Musterverpackung ist nicht für die automatisierte Bestückung geeignet.
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Kontaktanzahl 10
  • Anzahl Signalkontakte 8
  • Anzahl Powerkontakte 2
  • Lieferumfang Musterbestellung
Technische Kennwerte
  • Raster, anschlussseitig
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Raster, steckseitig
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Bemessungsspannung
    50 V AC
    120 V DC
  • Bemessungsspannung nach IEC 60664-1
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Luftstrecke
    ≥0,4 mm Signalkontakte
    ≥0,94 mm Powerkontakte
    ≥0,7 mm Signal- auf Powerkontakte
  • Kriechstrecke
    ≥0,4 mm Leiterplatte: Signalkontakte
    ≥0,94 mm Leiterplatte: Powerkontakte
    ≥0,7 mm Leiterplatte: Signal- auf Powerkontakte
    ≥0,4 mm Steckverbinder: Signalkontakte
    ≥1,89 mm Steckverbinder: Powerkontakte
    ≥1,99 mm Steckverbinder: Signal- auf Powerkontakte
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 25 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff
    0,5 kV Signal
    0,84 kV Signal / Power
    0,84 kV Power / Power
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarität von Kontakten ‌ 0,12 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 9 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140205000
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415