配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 15 55 002 2601 333
har-flex Power M ang 2P SMT PL1 Sample
har-flex Power M ang 2P SMT PL1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌26 A
插针: 2
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 55 002 2601 333
har-flex Power M ang 2P SMT PL1 Sample
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Power
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Vinklad
  • Funktioner The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
  • Förbindningsmetod 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Förbindningstyp
    主板到子插件板
    扩展卡
  • Antal kontakter 2
  • Detaljer 根据 IEC 61984,它是未密封的连接器。必须由安装者根据安装类型来确保实施防触电保护措施。
  • Leveransomfattning 样品
Tekniska egenskaper
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2.54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2.54 mm
  • Märkström ‌ 26 A
  • Märkspänning 180 V
  • Märkspänning 符合 IEC 60664-1 标准
  • Nominell impulsspänning 1.5 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Fritt avstånd ≥1.74 mm
  • Krypavstånd
    ≥1.74 mm PCB
    ≥1.89 mm 连接器
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 1.39 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanära kontakter ‌ 0.1 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 液晶聚合物 (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) 黑色
  • Material (kontakter) 铜合金
  • Yta (kontakter)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 2,41 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140203921
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415