登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Mezzanine csatlakozás
15 16 012 2050 041
型号: 15 16 012 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 12P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 12
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 012 2050 041
har-flex distance adapter 30mm 12P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
har
-flex
®
Azonosítás
Signal
Elem
Illesztő
Az érintkező leírása
Apa érintkező Apa érintkező
Verzió
Összeköttetés típusa
Mezzanine
Kábeltől kábelig
Érintkezők száma
12
Lezárás hossz
2,5 mm
Csomag tartalma
66 darab egy tálcán
Dobozonként 5 tálca
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
2
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
1,27 mm
Rakat magassága
30 mm
Légköztávolság
≥ 0,4 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 0,4 mm
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
< 35 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 6 N
Kihúzási erő
≤ 6 N
Teljesítményszint
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0,5 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Törlési hossz
1,5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Nemesfém a nikkelen
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL előkészületben
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
300
Nettó tömeg
1,79 g
Származási ország
Kína
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140308046
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found