PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
15 16 080 2090 043
型号: 15 16 080 2090 043
har-flex distance adapter 38mm 80P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 80
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 15 16 080 2090 043
har-flex distance adapter 38mm 80P PL1
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Kontaktdon
Serie
har
-flex
®
Identificación
Signal
Elemento
Adapter
Descripción del contacto
Kontaktstift Kontaktstift
Características
Maskintillverkning möjlig
Versión
Tipo de conexión
Mezzanin
Kabel till kabel
Número de contactos
80
Longitud de terminación
2,5 mm
Contenidos del paquete
21 stycken i en bricka
5 brickor per kartong
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
2
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
1,27 mm
Staplingshöjd
38 mm
Fritt avstånd
≥ 0,4 mm
Krypavstånd
≥ 0,4 mm
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Kontaktmotstånd
< 35 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 40 N
Urtagningskraft
≤ 40 N
Prestandanivå
1
Matningscykler
≥ 500
Testspänning U
r.m.s.
0.5 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Torklängd
1,5 mm
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Flytkristallpolymer (LCP)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL i förberedelse
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
105
Peso neto
19,126 g
País de origen
Kina
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140351950
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found