登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento scheda madre-scheda figlia
15 12 060 2601 333
型号: 15 12 060 2601 333
har-flex str male 3.25mm 60pos PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 60
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 12 060 2601 333
har-flex str male 3.25mm 60pos PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har-flex®
Identificazione
Signal
Elemento
Connettore maschio
Descrizione del contatto
Diritto
Caratteristiche
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
PCB / cable
Numero di poli
60
Confezione
Campione
Dettagli tecnici
File di contatti
2
Spazio di contatto (lato cavi)
1,27 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
1,27 mm
Altezza di stacking
3,25 mm
Distanza di scarica in aria
≥ 0,4 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 0,4 mm
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
< 25 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 48 N
Forza di prelievo
≥ 9 N
≤ 42 N
Classe di lavoro
1
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Tensione di prova U
r.m.s.
0,5 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
16,29 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140116856
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found