8
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Conectores entre placas
Conexão da placa-mãe para placa-filha
15 13 016 2401 000
型号: 15 13 016 2401 000
har-flex str.male 16p 4.85mm THR 220pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 16
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 13 016 2401 000
har-flex str.male 16p 4.85mm THR 220pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flex®
Identificação
Signal
Elemento
Conector macho
Descrição do contato
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
PCB ao cabo
Número de Pólos
16
Conteúdo da embalagem
220 peças em rolo
Características técnicas
Fileiras de contatos
2
Espaçador de contato (lado da terminação)
1,27 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
1,27 mm
Altura de empilhamento
4,85 mm
Distância de folga
≥ 0,4 mm
Distância de escoamento
≥ 0,4 mm
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
< 25 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Nível de desempenho
1
Ciclos de conexão
≥ 500
Teste a tensão U
r.m.s.
0,5 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140201514
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications