登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
12
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Motherboard to daughtercard connection
15 12 026 2601 000
型号: 15 12 026 2601 000
har-flex str male 3.25mm 26pos PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 12 026 2601 000
har-flex str male 3.25mm 26pos PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
连接器
Seria
har-flex®
Identificare
Signal
Element
公连接器
Descrierea contactului
直式
Versiune
Metoda de terminaţie
回焊焊接接线方式 (SMT)
Tip conexiune
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
Număr de contacte
26
Conţinut pachet
每卷280个
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
2
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
1.27 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
1.27 mm
Înălțime de stivuire
3.25 mm
Distanţă în aer
≥ 0.4 mm
Distanţa în izolator
≥ 0.4 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
< 25 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 20.8 N
Forţă de extragere
≥ 3.9 N
≤ 18.2 N
Nivel de performanţă
1
Cicluri de cuplare
≥ 500
Tensiune de test U
r.m.s.
0.5 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
Material (inserţie)
液晶聚合物 (LCP)
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
1,420 g
Ţara de origine
中国
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140116689
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications