配套产品
配套产品
型号: 15 29 016 0503 000
har-flex strain relief 16pos
har-flex  strain relief  16pos

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除
用于母连接器, 绝缘置换连接绝缘位移终端
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 15 29 016 0503 000
har-flex strain relief 16pos
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-flex®
  • Tipo de accesorio Protecciones contra tirones
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
Versión
  • Número de contactos 16
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplástico
  • Color (accesorios) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 120
  • Peso neto 0,1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140119277
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400