登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores de cable y cableados
14 31 021 3101 160
型号: 14 31 021 3101 160
har-flexicon 2,54 FPV-2 WH
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Conector
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: 6 A
Contactos: 2
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn Lado de acoplamiento
Polímero de cristal líquido (LCP)
Blanco
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 31 021 3101 160
har-flexicon 2,54 FPV-2 WH
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
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Conector
Especificaciones
Vertical
Características
Reconexión: 10 veces (solo con la misma sección de cable o mayor)
Versión
Método de terminación
Terminación de jaula de resorte de encaje
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
2
Detalles
Una sección de conductor (macizo/trenzado) de hasta 0,75 mm² es posible con una tensión nominal de 32 V con III/2.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² Sencillo
0,2 ... 0,5 mm² Trenzado
0,25 ... 0,34 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico
Sección de cable (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,54 mm
Corriente nominal
6 A
Voltaje nominal
160 V
Tensión de choque nominal
2,5 kV
Nivel de contaminación
3
Distancia de separación
1,5 mm
Distancia de deslizamiento
1,6 mm
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Longitud de pelado del cable
6 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 10 N
Fuerza de extracción
≥ 2 N
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Resistencia a las vibraciones
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
Propiedades del material
Material (aislante)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Color (aislante)
Blanco
Material (contactos)
Aleación de cobre
Acero para resortes
Superficie (contactos)
Sn Lado de acoplamiento
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
0,988 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140209626
eCl@ss
27.460.201,00
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
PDF (Inglés)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found