登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores para placas de circuitos
14 11 021 3010 160
型号: 14 11 021 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-2 T24 WH 600pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 2
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
白
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 021 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-2 T24 WH 600pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
连接器
Serie
har-flexicon®
Elemento
排针
Especificaciones
水平
Versión
Método de terminación
回焊焊接接线方式 (SMT)
Tipo de conexión
PCB至电缆
Número de contactos
2
Contenidos del paquete
600根/卷
Características técnicas
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2.54 mm
Corriente nominal
6 A
Voltaje nominal
160 V
Voltaje de choque nominal
2.5 kV
Nivel de contaminación
3
Distancia de separación
1.5 mm
Distancia de deslizamiento
1.6 mm
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 10 N
Fuerza de extracción
≥ 2 N
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Resistencia a las vibraciones
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
Propiedades del material
Material (inserto)
液晶聚合物 (LCP)
Color (inserto)
白
Material (contactos)
铜合金
弹簧钢
Superficie (contactos)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
不包含
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1 g
País de origen
Vietnam
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140205901
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found