配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 14 11 071 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-7 T44 BK 600pcs
har-flexicon 2,54 MSH-7 T44 BK 600pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌6 A
插针: 7
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 071 3002 000
har-flexicon 2,54 MSH-7 T44 BK 600pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element Header
  • Specificație Horizontal
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (SMT)
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 7
  • Conţinut pachet 600 pieces on a reel
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 6 A
  • Tensiune nominală 160 V
  • Tensiune de impuls nominală 2.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Distanţă în aer ‌ 1.5 mm
  • Distanţa în izolator ‌ 1.6 mm
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 35 N
  • Forţă de extragere ≥ 7 N
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Rezistenţă la vibraţii 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.02 g
  • Ţara de origine Vietnam
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140112643
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415