登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Board connectors
14 11 021 3001 333
型号: 14 11 021 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-2 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 2
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 021 3001 333
har-flexicon 2,54 MSV-2 SAMPLE BK
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
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
har-flexicon®
Element
Header
Specificație
Vertical
Versiune
Metoda de terminaţie
Reflow soldering termination (SMT)
Tip conexiune
PCB to cable
Număr de contacte
2
Conţinut pachet
Sample
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
1
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.54 mm
Curent nominal
6 A
Tensiune nominală
160 V
Tensiune de impuls nominală
2.5 kV
Grad de poluare
3
Distanţă în aer
1.5 mm
Distanţa în izolator
1.6 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 10 N
Forţă de extragere
≥ 2 N
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Rezistenţă la vibraţii
5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Liquid crystal polymer (LCP)
Culoare (inserţie)
Black
Material (contacte)
Copper alloy
Spring steel
Suprafaţă (contacte)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
0.82 g
Ţara de origine
Vietnam
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140112414
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found