PCB 连接器
...
接线端子
导线连接
14 01 021 3110 160
型号: 14 01 021 3110 160
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 WH 500pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
白
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 021 3110 160
har-flexicon 2,54 TSPH-2 T24 WH 500pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flexicon®
Elemento
Bloco de terminais de placa de PCB
Especificação
Horizontal
Características
Reconexão: 10 vezes (somente com a mesma seção transversal ou maior)
Versão
Método de terminação
Terminal mola para apertar
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Tipo de conexão
PCB至电缆
Número de Pólos
2
Detalhes
Uma seção transversal do condutor (rígido/flexível) de até 0,75 mm² é possível com tensão nominal de 32 V com III/2.
Conteúdo da embalagem
500根/卷
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0.14 ... 0.5 mm² 实心
0.2 ... 0.5 mm² 绞线
0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Fileiras de contatos
1
Espaçador de contato (lado da terminação)
2.54 mm
Corrente Nominal
6 A
Tensão Nominal
160 V
Tensão nominal de impulso
2.5 kV
Grau de poluição
3
Distância de folga
1.5 mm
Distância de escoamento
1.6 mm
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Comprimento de decapagem
6 mm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 10 N
Força de retirada
≥ 2 N
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Resistência à vibração
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
Propriedades do material
Material (inserto)
液晶聚合物 (LCP)
Cor (inserto)
白
Material (contatos)
铜合金
Superfície (contatos)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
铅
镍
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
1.696 g
País de origem
Vietnã
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140208568
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found