登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
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
Device connectivity
Conectores de PCI
...
Blocos de terminais
Conexão por fio
14 01 061 3102 333
型号: 14 01 061 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-6 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 6
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 061 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-6 SAMPLE BK
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flexicon®
Elemento
Bloco de terminais de placa de PCB
Especificação
Horizontal
Características
Reconexão: 10 vezes (somente com a mesma seção transversal ou maior)
Versão
Método de terminação
Terminal mola para apertar
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
6
Detalhes
Uma seção transversal do condutor (rígido/flexível) de até 0,75 mm² é possível com tensão nominal de 32 V com III/2.
Conteúdo da embalagem
Amostra
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,14 ... 0,5 mm² Rígido
0,2 ... 0,5 mm² Fio flexível
0,25 ... 0,34 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Fileiras de contatos
1
Espaçador de contato (lado da terminação)
2,54 mm
Corrente Nominal
6 A
Tensão Nominal
160 V
Tensão nominal de impulso
2,5 kV
Grau de poluição
3
Distância de folga
1,5 mm
Distância de escoamento
1,6 mm
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤ 20 mΩ
Comprimento de decapagem
6 mm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 30 N
Força de retirada
≥ 6 N
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Resistência à vibração
5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Sn sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
14,75 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140111110
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15