PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 131 4106 000
型号: 14 31 131 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-13 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 13
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 131 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-13 GN SL
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
har-flexicon®
原件
连接器
规格
水平
版本
接线方式
推入弹式簧笼接线
连接方式
PCB至电缆
针数
13
编码
请单独订购编码针。
PCB 固定
带螺栓法兰
技术参数
导体截面积
0,14 ... 1,5 mm² starr
0,14 ... 1,5 mm² flexibel
0,5 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, ohne Isolierung
0,1 ... 1,5 mm² flexibel, mit Aderendhülse, mit Isolierung
导体截面积 [AWG]
AWG 30 ... AWG 14
插针排
1
针间距(接线端)
3.5 mm
额定电流
11 A
额定电压
150 V
额定脉沖电压
2,5 kV
污染等级
3
剥线长度
9 ... 10 mm
极限温度
-40 ... +110 °C
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
Polyamid (PA)
Polyphthalamid (PPA)
颜色(插芯)
grün
材料(插针)
Kupferlegierung
表面(插针)
Sn steckseitig
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV 状态
konform
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
nicht enthalten
REACH 附件 XIV 物质
nicht enthalten
REACH SVHC 物质
nicht enthalten
规格和认证
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
认证
CE
UKCA
商业数据
包装尺寸
100
净重
11.36 g
原产国
意大利
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140209800
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found