配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
型号: 14 31 171 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-17 GN
har-flexicon 3,50 FSV-17 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: ‌10 A
插针: 17
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 171 4401 000
har-flexicon 3,50 FSV-17 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Kontaktdon
  • Specification Vertikal
Version
  • Förbindningsmetod Skruvterminering
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 17
  • Kodning Beställ kodningsstift separat.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea
    0,05 ... 1,5 mm² Massiv
    0,05 ... 1 mm² Flertrådig
    0,5 ... 1 mm² Flertrådig, med hylsor, utan plasthylsa
    0,1 ... 1 mm² Flertrådig, med hylsor, med plasthylsa
  • Ledararea [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 3,5 mm
  • Märkström ‌ 10 A
  • Märkspänning 150 V
  • Nominell impulsspänning 2,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Avskalningslängd 5 ... 6 mm
  • Åtdragningsmoment 0.2 ... 0.25 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +110 °C
  • Storlek M2
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) Grön
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Sn Kopplingssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkännanden
    CE
    UKCA
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • GTIN 5713140208865
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较