配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 12 211 4001 000
har-flexicon 3,50 MTV-21 BK
har-flexicon 3,50 MTV-21 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌11 A
插针: 21
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 211 4001 000
har-flexicon 3,50 MTV-21 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem 排针
  • Specifikáció 垂直
Verzió
  • Lezárási mód 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Összeköttetés típusa PCB至电缆
  • Érintkezők száma 21
  • Kódolás 请单独订购编码针。
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 3.5 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 11 A
  • Névleges feszültség 150 V
  • Névleges impulzus feszültség 2.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 15 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +110 °C
  • Benyomási erő ≤ 63 N
  • Kihúzási erő ≥ 31.5 N
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Színes (betét) 黑色
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Jóváhagyások
    CE
    UKCA
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • GTIN 5713140206151
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415