登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
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
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
...
Termineringsblokke
Tilslutning
14 02 121 4101 000
型号: 14 02 121 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-12 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 10 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 121 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-12 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har-flexicon®
Element
PCB-termineringsblok
Specifikation
Lodret
Version
Termineringsmetode
Terminering af push-in Fjederklemme
Terminering af flydelodning (THR)
Tilslutningstype
PCB til kabel
Antal kontakter
12
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,14 ... 1,5 mm² Massiv
0,14 ... 1,5 mm² Flertrådet
0,5 ... 1,5 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
0,1 ... 1,5 mm² Flertrådet, med ferruler, med plastikbøsning
Ledertværsnit (AWG)
AWG 30 ... AWG 16
Kontaktrækker
1
Kontaktafstand (termineringsside)
3,5 mm
Nominel strøm
10 A
Nominel spænding
220 V
Nominel impulsspænding
4 kV
Forureningsgrad
3
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤ 15 mΩ
Afisoleringslængde
9 ... 10 mm
Begrænsende temperatur
-40 ... +110 °C
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Polyphthalamid (PPA)
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Sn over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Godkendelser
CE
UKCA
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
10,201 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140112186
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15