配套产品
配套产品
型号: 14 02 031 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-3 BK
har-flexicon 3,50 TTPV-3 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌10 A
插针: 3
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 031 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-3 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element PCB-termineringsblok
  • Specifikation Lodret
Version
  • Termineringsmetode
    Terminering af push-in Fjederklemme
    Terminering af flydelodning (THR)
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 3
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²)
    0,14 ... 1,5 mm² Massiv
    0,14 ... 1,5 mm² Flertrådet
    0,5 ... 1,5 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
    0,1 ... 1,5 mm² Flertrådet, med ferruler, med plastikbøsning
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 30 ... AWG 16
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 3,5 mm
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 220 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 15 mΩ
  • Afisoleringslængde 9 ... 10 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +110 °C
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Polyamid (PA)
    Polyphthalamid (PPA)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkendelser
    CE
    UKCA
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 200
  • Nettovægt 2,876 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140111509
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较