Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 14 03 021 4301 201
har-flexicon 3,50 TWIH-2 SPE
har-flexicon 3,50 TWIH-2 SPE

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Клеммный блок для печатной платы
Подключение смещением изоляции (IDC), Подключение методом пайки волной припоя
Номинальный ток: ‌2.5 A
Контакты: 2
Медный сплав
Sn Сторона соединения, Sn Сторона подключения
PA66
Белый, Синий
Примечания
Compare
Артикул: 14 03 021 4301 201
har-flexicon 3,50 TWIH-2 SPE
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент PCB terminal block
Версия
  • Метод подключения
    IDC insulation displacement termination
    Wave soldering termination
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 2
  • Области применения for wave soldering
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.2 ... 0.34 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 3.5 mm
  • Номинальный ток ‌ 2.5 A
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов SPE T1-B
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Расстояние между проводниками ‌ 2.3 mm
  • Длина пути тока утечки ‌ 2.3 mm
  • Предельная температура -40 ... +105 °C
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) PA66
  • Цвет (контактная вставка)
    White
    Blue
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Sn Mating side
    Sn Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 500
  • Вес нетто 1.349 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140280052
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare