登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 241 5402 000
型号: 14 31 241 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-24 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 24
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 241 5402 000
har-flexicon 3,81 FSH-24 GN
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
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Conector
Especificaciones
Horizontal
Versión
Método de terminación
Terminación de tornillo
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
24
Codificación
Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Características técnicas
Sección de conductor
0,05 ... 1,5 mm² Sencillo
0,05 ... 1 mm² Trenzado
0,5 ... 1 mm² Trenzado, con mangos, sin funda de plástico
0,1 ... 1 mm² Trenzado, con mangos, con funda de plástico
Sección de cable [AWG]
AWG 30 ... AWG 14
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
3,81 mm
Corriente nominal
10 A
Voltaje nominal
150 V
Voltaje de choque nominal
2,5 kV
Nivel de contaminación
3
Longitud de pelado
5 ... 6 mm
Par de apriete
0,2 ... 0,25 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +110 °C
Tamaño
M2
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Poliftalamida (PPA)
Color (inserto)
Verde
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Sn Lado de acoplamiento
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
GTIN
5713140209060
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415