PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 12 181 5002 000
型号: 14 12 181 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-18 TB50 BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Connector, Header, Horizontal, PA / PPA, Black, PCB to cable, Rated current: 11A, Contacts: 18, Copper alloy, Tin plated, Coding: Please order coding pins separately.
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 181 5002 000
har-flexicon 3,81 MTH-18 TB50 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Encabezado
Especificaciones
Horizontal
Versión
Método de terminación
Reflow soldering termination (THR)
Tipo de conexión
PCB to cable
Número de contactos
18
Codificación
Please order coding pins separately.
Características técnicas
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
3.81 mm
Corriente nominal
11 A
Voltaje nominal
150 V
Voltaje de choque nominal
2.5 kV
Nivel de contaminación
3
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 15 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +110 °C
Fuerza de inserción
≤ 54 N
Fuerza de extracción
≥ 27 N
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (inserto)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Color (inserto)
Black
Material (contactos)
Copper alloy
Superficie (contactos)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
compliant
Estado ELV
compliant
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Not contained
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certificaciones
CE
UKCA
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
República Checa
GTIN
5713140206618
eCl@ss
27.460.201,00
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
PDF (Inglês)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15