登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
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
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores para placas de circuitos
14 12 191 5005 000
型号: 14 12 191 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-19 BK SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 19
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 191 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-19 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-flexicon®
Elemento
Encabezado
Especificaciones
Vertical
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Tipo de conexión
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
19
Codificación
Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos
Con brida roscada
Características técnicas
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
3.81 mm
Corriente nominal
11 A
Voltaje nominal
150 V
Tensión de choque nominal
2.5 kV
Nivel de contaminación
3
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
≤ 15 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +110 °C
Fuerza de inserción
≤ 57 N
Fuerza de extracción
≥ 28.5 N
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (aislante)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Color (aislante)
黑色
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Certificaciones
CE
UKCA
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
República Checa
GTIN
5713140207158
eCl@ss
27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15