Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till PCB
...
Via kabelförbindning
Kabelkontaktdon och kablage
14 31 041 6201 201
型号: 14 31 041 6201 201
har-flexicon 5.00 FCV-4 Profinet
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
弹片接线
插针: 4
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
编码: 白, 蓝, 黄, 橙
PA46
灰色
注释
比较
型号: 14 31 041 6201 201
har-flexicon 5.00 FCV-4 Profinet
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flexicon®
Element
Kontaktdon
Version
Förbindningsmetod
Fjäderklämsterminering
Förbindningstyp
PCB till kabel
Antal kontakter
4
Kodning
Vit
Blå
Gul
Orange
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0,08 ... 1,5 mm² Massiv
0,08 ... 1,5 mm² Flertrådig
Ledararea (AWG)
AWG 28 ... AWG 16 Massiv
AWG 28 ... AWG 16 Flertrådig
Kontaktrader
1
Kontaktdelning (förbindningssida)
5 mm
Föroreningsgrad
3
Överföringsegenskaper
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Fritt avstånd
3,7 mm
Krypavstånd
3,7 mm
Avskalningslängd
4 mm
Begränsande temperatur
-40 ... +105 °C
Isoleringsgrupp
II (400 ≤ CTI < 600)
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
PA46
Färg (kontaktinsats)
Grå
Material (kontakter)
Kopparlegering
Fjäderstål
Yta (kontakter)
Sn Kopplingssida
Sn Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
PROFINET
Ja
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
4,853 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140280113
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found